SAC-4P- 4,0-420/MINFR
-
センサ/アクチュエータケーブル
1533110
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黄、片側フリー、上 メス エルボー 7/8"-16UNF、キーイング: A、ケーブル長: 4 m
製品の詳細
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| ハウジング材質 | PUR |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PUR |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
| 定格電圧UN | 600 V |
| 標準規格 IN | 10 A |
| 試験電圧 | 4000 V |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 500 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス エルボー 7/8"-16UNF |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 4 m |
| PVC黄、自動カラーコード [420] | |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黄、自動カラーコード [420] |
| AWG信号ライン | 16 |
| 導体構造、電源 | 65x 0.16 mm |
| 電線断面積 | 1.5 mm² |
| ケーブル外径 | 10.67 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黄 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 赤-黒、赤-白、赤、緑 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 80 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -20 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -20 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
| アイテム番号 | 1533110 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1FCA |
| GTIN | 4046356025911 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 222.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430925
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
TSD 08 SAC - トルクドライバ 1212597
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 工具 1212512
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル