SAC-3P-MS-FR-2L B SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1542127

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、あり LED 2点、ピン2と4をブリッジ、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利