SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル
1071558

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、ケーブル長: 0.6 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
ブリッジ機能がコネクタに直接組み込まれており効率的