SAC-17P-MS/ 3,0-PVC/FS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1409356
センサ/アクチュエータケーブル、17-極、PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 3 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 17 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 1.5 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 17 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 17 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 3 m |
PVC黒 [PVC] | |
寸法図 |
|
極数 | 17 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
導体構造、信号線 | 18x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 17x 0.14 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 6.80 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、黒、紫、グレー-ピンク、赤-青、白-緑、茶-緑、白-黄、黄-茶、白-グレー |
全ツイスト | 17線の層をツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 142 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | > 10 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 250 V |
テスト電圧、コア/コア | 1500 V AC |
最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
最小曲げ半径、可動 | 102 mm |
難燃性 | DIN EN 50265-2-1 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1409356 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 25 pc |
プロダクトキー | AF1CGA |
GTIN | 4046356872447 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 222.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 222.9 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
互換性のある製品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用