SAC-12P-FS/10,0-PVC/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1264038

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PVC、黒 RAL 9005、メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 10 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用