SACB- 6/3-L-M16-M8 HD
-
分岐ボックス
1197413
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 6、 極数: 3、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: M16プラグ接続 90°、 シールド: なし
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
| 製品ライン | 分岐ボックス |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 3 |
| スロット数 | 6 |
| キーイング | A |
| LED | はい |
| ローカル診断 | |
| 監視対象機能 | モジュールごとの電源 |
| 光学表示 | 緑色LED |
| 最大動作電圧Umax | 30 V DC |
| ローカル診断 | モジュールごとの電源 緑色LED |
| 状態表示I/O 黄色のLED | |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電流、合計 | 6 A |
| 各パスの最大定格電流 | 2 A |
| スロットあたり電流容量 | 2 A |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | M8ソケット |
| 締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.2 Nm |
| 締付けトルク - マスターケーブル - プラグ接続 | 1.5 Nm |
| ハウジングを固定する取付けねじの締付けトルク | 0.8 Nm |
| ピンアサイン | |
| スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = P |
| 2 / 4 (A) = J | |
| 3 / 4 (A) = T | |
| 4 / 4 (A) = S | |
| 5 / 4 (A) = G | |
| 6 / 4 (A) = R | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = A+M | |
| 1-6 / 3 (0 V) = L+U | |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 27 mm |
| 長さ | 112.4 mm |
| 部材 ねじスリーブ | 銅合金 |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR |
| シーリング材 Oリング | FKM |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PBT |
| コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
| 接続方法 | M16プラグ接続 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
| 標準割当て | M8オスコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
| アイテム番号 | 1197413 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3BCB |
| GTIN | 4063151257408 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 118.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 118 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利