モータスタータ電子スイッチング機器
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
丸型コネクタ
SACC-M16FR-14CON-M - コネクタ
SACC-M16FR-14CON-M
-
コネクタ
1500253
M16ソケット、14極、ハンダ接続式、自由に設定可能、アングル、ケーブル径6.0~8.0 mmに対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
組立てに関する注意事項
注記:
ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
極数
14
シールド用
なし
キーイング
なし
寸法
幅
20 mm
高さ
37.4 mm
長さ
54 mm
材料仕様
部材 ねじスリーブ
亜鉛ダイカスト
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
CuSn
コンタクト表面材質
Au
コンタクトキャリア材質
PBT
接続データ
電線接続
接続方法
ハンダ接続
電気特性
定格電圧U
N
60 V DC (過電圧カテゴリI/汚染クラス1)
32 V AC (過電圧カテゴリII/汚染クラス2)
コネクタ
接続1
ソケットの設計
ソケット
ソケットケーブル挿入口
エルボー
ソケットのねじ種類
M16
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-30 °C ... 95 °C
販売用データ
アイテム番号
1500253
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF3ZDX
GTIN
4017918587918
1個あたりの重量(梱包を含む)
68.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
68.9 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.988 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ