cUL認証済み
認証ID: E153698-20190718| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |
UL 認証
認証ID: E153698-20190718| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |
M40、カプラコネクタ、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SB、長いストレート仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 20.5 mm ... 26.5 mm、 キーイング: 信号、コーディング2、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |