SB-8ESSA8A8L32S - ケーブルコネクタ
1623329

M40、ケーブルコネクタ、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SB、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm、 キーイング: 信号、コーディング1、 この製品は、2026年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









特長

すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
8つの接点でシグナルを伝送可能
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
メカニカルコーディングで誤接続を確実に防止
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション