UL 認証
認証ID: E221474-20220907| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL認証済み
認証ID: E221474-20220907| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、CANopen®、DeviceNet™、5-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 10 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||