SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA - コネクタ
1553190

コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 高品質スチール1.4404、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm

製品の詳細









互換性のある製品

特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続