SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1530605
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、3-極、ソケット、 ストレート、 M5、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保