SAC-HZ-5P-M12MS/ 0,5-542/M12FR
-
センサ/アクチュエータケーブル
1409603
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス エルボー M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.5 m
製品の詳細
概要 | このケーブルアッセンブリはUL/cUL listedで、Class I、Divison 2 (CID2)の過酷な環境で使用します。 |
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 過酷な環境向けUSケーブル |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
外部シース素材 | PVC |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス エルボー M12 |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 0.5 m |
PVC、黄、105℃ [542] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 43 kg/km |
UL AWLスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、黄、105℃ [542] |
導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
AWG信号ライン | 22 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.03 mm |
ケーブル外径 | 5.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
材質、フィラー | PP |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、青、黒、白、グレー |
全ツイスト | フィルタ回りの5線が芯線に |
最大導体抵抗 | 最大 50.5 Ω/km (20 °C) |
絶縁抵抗 | ≥ (550 MΩ/m @ 500V) |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
最小曲げ半径、可動 | 44 mm |
難燃性 | FT4 |
その他の耐性 | 耐紫外線 |
特殊な性質 | UL標準PLTCおよびITC |
使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
適合/認証 | |
UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1409603 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1IGC |
GTIN | 4055626018577 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 63.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |