ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS - センサ/アクチュエータケーブル
1404199

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 1.5 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用