SAC-8P-10,0-28X/M12FS OD
-
センサ/アクチュエータケーブル
1407276
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 10 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 外部エリア |
極数 | 8 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | FPM |
ハウジング材質 | PP |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PP |
ねじ式接続の素材 | ステンレス |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 2 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 8 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 10 m |
PE-X黒 [28X] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 65 kg/km |
極数 | 8 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PE-X黒 [28X] |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 8x 0.25 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 6.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PE-X |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
材質、フィラー | PP糸 |
芯線絶縁材質 | PE-X |
単線、色 | 白、茶、緑、黄、灰、ピンク、青、赤 |
厚さ、絶縁 | およそ 0.25 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | およそ 1.30 mm |
全ツイスト | フィルタ回りの8線が芯線に |
ツイストの長さ、全ツイスト | 67 mm |
最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
最小曲げ半径、可動 | 68 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | DIN EN 60332-1-2に準拠 |
DIN EN 50266-2-5に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
DIN EN 50306に準拠 | |
その他の耐性 | 耐燃料油性 (IEC 60811, 168 hに準拠、70℃時) |
耐紫外線 (DIN VDE 0276-605に準拠) | |
特殊な性質 | 照射型 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-15 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
20 °C ±5 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (動作) | -40 °C ... 85 °C (温度の急激な変化時(IEC 60512-11-4準拠)) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1407276 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CFA |
GTIN | 4046356773942 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 589 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 589 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 8.364 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
全体的に堅牢:耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40°C~+105°C の耐温度性あり