EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、あり LED 2点、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、配線: 未配線、ケーブル長: 3 m
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
0.6 Nm (バルブプラグインコネクタ) |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
ハウジング材質 | TPU |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6 |
コンタクト表面材質 | Sn |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V DC |
標準規格 IN | 4 A |
バルブコネクタ特性 | |
固定ネジ | M3 x 29 |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 (M12プラグコネクタ) |
状態表示 | LED 2点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 5 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ AD(圧力スイッチ) |
極数 | 5 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | 未配線 |
導体の長さ | 3 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 44.8 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 5x 0.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 5.30 mm ±0.02 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、黒3、黒4、緑/黄 |
全ツイスト | 芯線5本、ツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | 最小値 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 26.5 mm |
最小曲げ半径、可動 | 53 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
耐加水分解性および抗菌性 | |
大部分が耐油性 | |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
シリコンフリー | |
塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -15 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
バルブコネクタ | |
標準割当て | バルブコネクタ |
標準/仕様 | EN 175301-803 |
アイテム番号 | 1435069 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1DKA |
GTIN | 4046356413435 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 170.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 163.6 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 2.173 kg CO2e |