SAC-5P-MS/ 2,0-28R/FS SCO RAIL - センサ/アクチュエータケーブル
1407337

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m、鉄道アプリケーション

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊な振動ブレーキでしっかりロック
温度の影響への耐性―広域な温度範囲試験と耐温度衝撃試験
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド