SAC-5P-MR/15,0-923/FS CAN SCO - バスシステムケーブル
1419063

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、銀色RAL 7001、シールド対応、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 15 m、コネクタシールドなし

製品の詳細








互換性のある製品