SAC-4P-M12MSD/ 8,0-931/M12FSD - ネットワークケーブル
1569553

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 メス ストレート M12、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 8 m

製品の詳細









互換性のある製品