NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - ネットワークケーブル
1408684

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 メス エルボー M12、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細