UL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: T、ケーブル長: 5 m、12 A/63 Vまでの直流電流用
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |