SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRS PE SH - 電源ケーブル
1424100

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、橙RAL 2003、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: S、ケーブル長: 1.5 m、AC電流最大12 A/690 V対応

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Sコーディングで誤接続防止
パワーを確実にシールド – 360°シールドで電磁負荷を減少
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル