EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: バリスタ、ケーブル長: 1.5 m
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |