CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
ダブルバルブコネクタケーブル、4-極、PUR/PVC、黒、片側フリー、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 10 m、バルブプラグの距離: 0.1 m
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |