このモバイル通信用TC ROUTERは、モバイル4G LTEネットワーク経由で最大150 Mbpsの高性能なデータリンクを実現します。これにより、有線インターネット接続が利用できない場所でも、非常に柔軟なサイトネットワーキングが実現できるモバイルブロードバンド接続が可能になります。これらの接続は、モバイルネットワークを介して機密データを安全に送信するために使用できます。
TC ROUTER 2002T-3G
-
ルーター
2702531
産業用3Gルータ、ヨーロッパ仕様、2G GPRS/EDGEにフォールバック、Ethernetインターフェースx2、ファイアウォール、NAT、SMA-Fアンテナソケット、SMSおよびEメールを通信、デジタル入力x2、デジタル出力x1
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| MTTF | 383 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 184 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 78 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| セキュリティ機能 | |
| フィルター機能 | IP、ポート、プロトコル |
| ファイアウォールルール | ステートフルインスペクションファイアウォール |
| 電気的絶縁 | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| 主電源の種類 | モバイル通信 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式Push-in式端子台で) |
| 通常電流消費 | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (省エネモード有効) | |
| 最大消費電流 | 1.7 A |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理、SNMP |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 2 |
| 電圧入力信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| スイッチングレベル「1」信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 1 |
| 電圧出力信号 | 10 V DC ... 30 V DC (動作電圧により異なる) |
| 電流出力信号 | ≤ 50 mA (短絡保護なし) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ | 9.00 mm |
| 信号 | Ethernet |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 2 |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP 、 UDP/IP 、 FTP 、 HTTP(S) |
| 補助プロトコル | ARP 、 DHCP 、 PING (ICMP) 、 SNMP V1/V2 、 SMTP(S) 、 NTP 、 SSL/TLS 、 STARTTLS |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
| 周波数範囲 | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| データ速度 | ≤ 21.6 Mbps (HSPA (DL)) |
| ≤ 5.76 Mbps (HSPA (UL)) | |
| アンテナ | 50ΩインピーダンスSMAアンテナソケット |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| SIMインターフェース | 1.8ボルト、3ボルト |
| GPRS | クラス12、クラスB |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | マルチスロットクラス10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R7 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 127 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 15g |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (最大伝送パワー10 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (最大伝送パワー23 dBm) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | RED指令2014/53/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (同期) |
| ± 1 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2702531 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC422 |
| GTIN | 4055626212838 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 352.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 232.8 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - アンテナ 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - プリント基板用コネクタ 1105115
特長
産業用3Gモバイルルータ(UMTS/HSPA)
2 Gにフォールバック(GPRS/EDGE)
モバイルネットワークを介したイーサネット用末端機器のネットワーク化
簡単なアラート向けイーサネットSMSゲートウェイ
ダイナミックフィルタリングに対応するStateful Inspection Firewall
終端デバイスへの直接リモートアクセスのためのNATテーブルとポート転送
スイッチング入力2点、スイッチング出力1点
ウェブベース管理またはmicroSDカードを通じたコンフィグレーション
ローカルイーサネット接続2点
切替え省エネモード
ログブックを組込み
接続モニタリング
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲