RF-17S1N8AAD00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607345

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、アングル型、回転仕様、ねじロック機構、M23、極数: 17、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、極数: 17、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1628497

製品の詳細









特長

ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ