RF-17P1N8AWA00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607860

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 17、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、極数: 17、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629086

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ