MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I
-
ディストリビュータ電源
2904089
2チャネルディストリビュータ電源、2線式測定用変換器で動作、入力:4~20 mA(電源投入時)、出力:4~20 mA(アクティブ)、デジタルHART通信で双方向伝送、ねじ式接続、SIL、PL。
製品の詳細
製品ライン | ディストリビュータ電源 |
製品シリーズ | MACX Analog |
アプリケーション | アナログIN |
チャネル数 | 2 |
型式 | SILおよびPL機能安全対応の絶縁信号変換器 |
信号伝送動作 | In = Out |
ステップ応答(10~90%) | < 1.3 ms (4 mA ... 20 mAステップ) |
最大温度係数 | < 0.01 %/K |
最大送信エラー | < 0.1 % (最終値:20 mA) |
送信エラー、通常 | < 0.05 % (最終値:20 mA) |
電気的絶縁 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
電気的絶縁 入力/出力、電源 IEC/EN 61010-1 | |
標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
絶縁 | 安全絶縁 |
電気的絶縁 出力1/出力2/電源 | |
試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
電源 | |
定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
最大消費電流 | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
電力損失 | < 1.4 W (24 V DC / 20 mA) |
電力消費 | ≤ 2.4 W |
信号: 電流 | |
入力数 | 2 |
電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
トランスミッタの供給電源 | > 16 V (20 mA) |
不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA |
信号 | |
出力内容 | 出力電流 |
出力数 | 2 |
電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (アクティブ) |
負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
エラー時の出力動作 | < 3.6 mA (入力側断線時(NE 43準拠)) |
> 22.5 mA (入力側ケーブル短絡時(NE 43準拠)) | |
不足負荷/過負荷信号範囲 | 0 mA ... 24 mA |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
テストソケット | |
最大径 | 2 mm |
Ex設置(EPL) | Gc |
Div. 2 |
データ通信(バイパス) | |
HART関数 | あり |
サポートされるプロトコル | HART通信 |
状態表示 | 緑色のLED(電源) |
外形寸法 |
|
幅 | 12.5 mm |
高さ | 112.5 mm |
奥行き | 113.7 mm |
奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
-40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
高度範囲 (≤ 2000 m) | |
高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 375 VPP (電源、入力/出力) |
高度範囲 (≤ 3000 m) | |
高さ | > 2000 m ... 3000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 190 V AC (電源、入力/出力) |
110 V DC (電源、入力/出力) | |
高度範囲 (≤ 4000 m) | |
高さ | > 3000 m ... 4000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
高度範囲 (≤ 5000 m) | |
高さ | > 4000 m ... 5000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (ディレーティング) | |
定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
注記 | およびEN 61326 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
認定 | PxCIF11ATEX2924825X |
UKCA Ex (UKEX) | |
表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
認定 | PxCIF21UKEX2904089X |
IECEx | |
表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
認定 | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
認定 | 2022122316115972 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
船級認証 | |
認定 | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | 3 |
認定 | BVS PB 04-13 |
Performance Level (ISO 13849) | |
表示記号 | d |
造船データ | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振動 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2904089 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1111 |
カタログのページ | ページ 123 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356772792 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 250.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 140 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | a15fa0fe-8c0a-4cf1-bfb6-8ba05b9f8d44 |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DINレールバスコネクタ 1136500
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
GW HART USB MODEM - ケーブルアダプタ 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - モジュールキャリア 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - アクセサリ 1831016
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - コネクタセット 1584383