DINレール対応カップリングリレー

カップリングリレー

  カップリングリレーは、信頼性、安全性、効率性が非常に重要となる産業オートメーションに欠かせない要素です。当社の幅広いソリッドステートリレーや電気機械式リレーにお任せください。プラグインバージョンまたは完成形モジュールとしてご利用いただけます。カップリングリレー、強制ガイド付きカップリングリレー、非常にコンパクトなリレーモジュール、防爆エリア用リレーも、お客様のアプリケーションにおけるシステムの高可用性の実現に役立ちます。

リレーモジュールの比較 電子式および電気機械式カップリングリレー:お客様のアプリケーションに世界中で使用可能

アプリケーションに適したリレーを特定するのは、必ずしも簡単なことではありません。この概要が、少しでも参考になれば幸いです。接点数、ブリッジシステム、機能範囲や機能拡張、承認、認証、メーカーからの自己宣言書、負荷保護用オプション、安全なフィードバック付きのアプリケーションなどの基準は、最良の出発点となります。当社の広範な製品シリーズから、お使いのアプリケーションに最適なリレーモジュールをお探しください。

非常にコンパクトなリレーモジュール
汎用産業用リレーシステム
非常にコンパクトなリレーモジュール

PLC-INTERFACE

汎用産業用リレーシステム

RIFLINE complete

接続テクノロジ Push-in、ねじ プッシュイン
a接点の数 最大2c接点 最大4c接点
ブリッジシステム FBST...-PLC...連続プラグインブリッジ CLIPLINE complete FBS... プラグインブリッジ
機能範囲 非常にコンパクトなデザインの幅広い機能と業界特化型の電子バージョン 多極リレー付きのさまざまなデザインによる標準機能
承認、認証、メーカーからの自己宣言書 HazLoc、DNV、ATEX、IECEx、CCC、CCC Ex、EAC、EAC Ex、KCs、Railway、CB Schemeなどを含むCSAとUL UL、CSA、DNV、CCC、EAC、CB Scheme (RIF-2用防爆認証)
機能拡張 システムケーブル配線とプログラマブルロジックリレーシステムへの接続 システムのケーブル配線への接続(RIF-1)
保護負荷用オプション プラグ式ヒューズアダプタ、組込み型サーキットブレーカ プラグ式ヒューズアダプタ(RIF-0)
安全フィードバック付きアプリケーション 強制ガイド付接点2極リレーモジュールのバージョン 強制ガイド付接点2極および4極リレーモジュールによる一貫性のある製品シリーズ
製品リストへ 製品リストへ

新製品

DINレール上の非常にコンパクトな強制ガイド付きリレーモジュール
DINレール上のネットワーク対応型PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイリモートリレーシステム
DINレール上のサーキットブレーカ付きPLC-INTERFACE
DINレール上のインバータモジュールPLC-INTERFACE

非常にコンパクトな強制ガイド付きリレーモジュール

Push-in式接続テクノロジ搭載の6極

非常にコンパクトなRIFLINE completeリレーモジュールは、強制ガイド付接点6個とPush-in式接続テクノロジにより高い信頼性でスイッチングを実施します。お使いのアプリケーションで、入力側のプラグインブリッジ経由のA2電源供給と信頼性の高いフィードバックのメリットをご活用ください。

主な特長

  • Push-in式接続テクノロジ
  • 全体幅わずか20.9 mm
  • 6極の強制ガイド付きリレーを備えたリレーモジュール
  • 入力側のプラグインブリッジによるA2電源供給
  • 信頼性のあるフィードバック

特長

  • 幅わずか20.9 mmで省スペースなスイッチング
  • 6極リレーでより多くの強制ガイド付接点
  • Push-in式接続テクノロジでリレーモジュールを迅速かつ簡単にケーブル配線
  • 入力側のプラグインブリッジで簡単に電源供給

ネットワーク対応のリモートリレーシステム

コントローラへの複数プロトコルによる接続

柔軟なチャネルが可能なこのモジュール型リモートリレーシステムは、最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーションをサポートします。一般的な制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的な統合のメリットが得られます。

主な特長

  • 複数プロトコル接続:PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP
  • デバイス記述ファイルにより制御システムソフトウェアへの組込みが簡単
  • PLC-INTERFACEリレーモジュールおよびアナログモジュールと互換性あり
  • 温度範囲:-40°C~+60°C
  • 最大チャネル数:最大56チャネル

特長

  • 分散型制御ボックスにおける、チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向けの柔軟なチャネルコンフィグレーション(DI、DO、AI、AO)とコンパクトなデザイン
  • 高性能チップセット(PROFINETクラスCおよびS2冗長性)による革新的なネットワークモジュールで複数プロトコルの接続が可能
  • 実績のある制御用ソフトウェアと互換性があるため、制御レベルへ直感的にすばやく統合可能

リレーモジュール – スイッチングとヒューズ保護

非常にコンパクトなサーキットブレーカ

PLC-INTERFACEは、全体幅わずか6.2 mmでリレーインターフェースとサーキットブレーカを革新的に組み合わせているため、制御盤内のスペースが広がります。定格電流とシャットダウン動作は、機器のDIPスイッチで個別に設定することができます。

主な特長

  • DIPスイッチで設定可能
  • リレーで物理的断路を行う電子ヒューズ(サーキットブレーカ)
  • リレーモジュールPLC-INTERFACEと互換性あり
  • 既存のシステムにおいて簡単に機能拡張が可能
  • 全体幅6.2 mmの省スペース設計

特長

  • 全体幅6.2 mmの中にリレーインターフェースとサーキットブレーカを組み合わせているため、制御盤での設置が省スペース
  • 包括的なアクセサリとブリッジオプション、およびシステム配線ソリューションによって、配線の負担を軽減
  • リレーモジュールPLC-INTERFACEと互換性があるため、既存の設備において簡単にシステムの統合と機能拡張が可能

リレーモジュール – 信号を反転

コンパクトな信号反転(PNP/NPN)

インバータモジュールはPNP信号をNPN信号に、NPN信号をPNP信号に反転するための幅6.2 mmのソリューションです。このカップリングエレメントを使用すると、さまざまな種類の回路をPush-in式およびねじ式接続テクノロジで実装する上で、PLC-INTERFACEリレーシステムのすべてのメリットを活用することができます。

主な特長

  • 接地切替えNPNトランジスタ出力の信号を正の切替えPNP出力に反転させたり、PNPからの信号をNPN切替え出力に反転させたりすることが可能
  • 全体幅:6.2 mm
  • Push-in式接続またはねじ式接続テクノロジ
  • 最大動作温度範囲+60°C
  • 最大伝送周波数:15 kHz
  • ブリッジオプション

特長

  • DINレール向けの(PNPからNPN、NPNからPNPへの)信号反転が簡単
  • コンパクトな全体幅6.2 mmで、制御盤ソリューションが省スペース
  • Push-in式接続テクノロジとねじ式接続テクノロジによるバージョンで柔軟な接続が可能
  • ブリッジおよびマーキングオプション付きのPLC-INTERFACEリレーシステムによりシステム互換性を確保 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE lineシステムの一部です