リレー用強化ブラケット、取り外し機能およびマーキングホルダ付き、RIF-2リレーベース用、産業リレー用
汎用産業用リレーシステム
RIFLINE complete汎用リレーを使用して、標準リレーアプリケーションをすべて実装することができます。信号の絶縁、増倍、増幅など、アプリケーションはカップリングリレーやタイマリレーからミニチュアコンタクタ用代替品に至るまで多岐にわたります。このリレーシステムは汎用プラグイン仕様で、すばやく簡単にエラーフリーで操作することができます。
RIF-0...リレーベース、1a接点を接続するミニチュアパワーリレーまたは同形状のソリッドステートリレー用、Push-in式接続、NS 35/7,5に取付け
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、パワー接点リレー、固定ブラケット。コンタクトの種類:3c接点 入力電圧:24 V DC
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:エジェクタ付きリレーベースと多層金めっき接点リレー。コンタクトの種類:1c接点。入力電圧:24 V DC
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、パワー接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:12 V DC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、バリスタと黄のLEDを接続、入力電圧: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
プリアッセンブリリレーモジュール、プッシュイン式、構成内容:エジェクタ付きリレーベースと多層金めっきコンタクトリレー、コンタクトの種類:1 a接点、入力電圧:DC 24 V
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:エジェクタ付きリレーベースとパワー接点リレー。コンタクトの種類:1c接点。入力電圧:12 V DC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、フリーホイールダイオードと黄のLEDを接続、入力電圧:12 V DC ... 24 V DC ±20 %、極性A1-、A2+
組立済みのリレーモジュール、Push-in式、構成内容:リレーベース、リレー固定ブラケット、テストボタン付きパワー接点リレー、状態LEDを組込み、フリーホイールダイオード付き。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:24 V DC
特長
- 標準リレーアプリケーションに対応する広範な製品シリーズ
- 最新の配線と分電コンセプトで操作が簡単
- プラグイン機能モジュールで、簡単にタイマリレーに拡張可能
- 機械とシステムの高可用性を実現する信頼性のあるリレーシステム
- 広範なモジュールとモジュール型アッセンブリを利用できるため、柔軟なモジュール型システム
強制ガイド付きカップリングリレー
フエニックス・コンタクトの強制ガイド付きカップリングリレーにより、安全なフィードバックの切替えが可能になります。このカップリングリレーで電気的絶縁やパワー増幅を行い、コンタクトを増やします。当社のマルチチャネルカップリングリレーモジュールは、DIN EN 61810-3タイプA規格に準拠して開発されており、最大限の安全性と信頼性を提供します。この規格は、a接点とb接点が絶対に同時に同じ状態にならないことを保証するため、特別な設計および構造的な措置を講じることを求めています。
これらの強制ガイド付接点により、当社のリレーは安全関連制御システムなどの自己監視システムにおける使用に最適です。お客様の産業アプリケーションにおける安全性や効率性を最大化するため、ぜひ当社のテクノロジをご活用ください。
多機能タイマーモジュール
お客様のリレーモジュールを簡単に拡張:24 V DCの多機能で簡単なプラグインタイマモジュールでリレーモジュールがタイマリレーになります。このモジュールで、RIF-1~RIF-4のベースの取付けが可能です。
0.5秒~100分で三段階の時間指定ができます:
- スイッチオンディレイ
- メーク接点入力
- パルス生成器