組立て済みのリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、多層接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:120 V AC
汎用産業用リレーシステム
RIFLINE complete汎用リレーを使用して、標準リレーアプリケーションをすべて実装することができます。信号の絶縁、増倍、増幅など、アプリケーションはカップリングリレーやタイマリレーからミニチュアコンタクタ用代替品に至るまで多岐にわたります。このリレーシステムは汎用プラグイン仕様で、すばやく簡単にエラーフリーで操作することができます。
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、パワー接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:24 V AC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に搭載、ブリッジ整流器を接続、入力電圧:12 V AC ... 230 V AC
組立て済みのリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、多層接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:24 V AC
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、パワー接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:3c接点 入力電圧:120 V AC
組立済みリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、パワー接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:4c接点 入力電圧:24 V AC
組立て済みのリレーモジュール、Push-in式接続、構成内容:リレーベース、多層接点リレー、プラグイン表示/干渉サプレッサモジュール、固定ブラケット。コンタクトの種類:2c接点 入力電圧:230 V AC
プラグインモジュール、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4に取付け、フリーホイールダイオードと黄のLEDを接続、極性:A1+、A2-、入力電圧:48 V DC ... 60 V DC ±20 %
リレー固定ブラケット、ワイヤモデル、RIF-4リレーベースに最適
プリアッセンブリリレーモジュール、プッシュイン式、構成内容:エジェクタ付きリレーベースと多層金めっきコンタクトリレー、コンタクトの種類:1 a接点、入力電圧:DC 12 V
特長
- 標準リレーアプリケーションに対応する広範な製品シリーズ
- 最新の配線と分電コンセプトで操作が簡単
- プラグイン機能モジュールで、簡単にタイマリレーに拡張可能
- 機械とシステムの高可用性を実現する信頼性のあるリレーシステム
- 広範なモジュールとモジュール型アッセンブリを利用できるため、柔軟なモジュール型システム
新製品
非常にコンパクトな強制ガイド付きリレーモジュール
Push-in式接続テクノロジ搭載の6極
非常にコンパクトなRIFLINE completeリレーモジュールは、強制ガイド付接点6個とPush-in式接続テクノロジにより高い信頼性でスイッチングを実施します。お使いのアプリケーションで、入力側のプラグインブリッジ経由のA2電源供給と信頼性の高いフィードバックのメリットをご活用ください。
主な特長
- Push-in式接続テクノロジ
- 全体幅わずか20.9 mm
- 6極の強制ガイド付きリレーを備えたリレーモジュール
- 入力側のプラグインブリッジによるA2電源供給
- 信頼性のあるフィードバック
特長
- 幅わずか20.9 mmで省スペースなスイッチング
- 6極リレーでより多くの強制ガイド付接点
- Push-in式接続テクノロジでリレーモジュールを迅速かつ簡単にケーブル配線
- 入力側のプラグインブリッジで簡単に電源供給
強制ガイド付きカップリングリレー
フエニックス・コンタクトの強制ガイド付きカップリングリレーにより、安全なフィードバックの切替えが可能になります。このカップリングリレーで電気的絶縁やパワー増幅を行い、コンタクトを増やします。当社のマルチチャネルカップリングリレーモジュールは、DIN EN 61810-3タイプA規格に準拠して開発されており、最大限の安全性と信頼性を提供します。この規格は、a接点とb接点が絶対に同時に同じ状態にならないことを保証するため、特別な設計および構造的な措置を講じることを求めています。
これらの強制ガイド付接点により、当社のリレーは安全関連制御システムなどの自己監視システムにおける使用に最適です。お客様の産業アプリケーションにおける安全性や効率性を最大化するため、ぜひ当社のテクノロジをご活用ください。
多機能タイマーモジュール
お客様のリレーモジュールを簡単に拡張:24 V DCの多機能で簡単なプラグインタイマモジュールでリレーモジュールがタイマリレーになります。このモジュールで、RIF-1~RIF-4のベースの取付けが可能です。
0.5秒~100分で三段階の時間指定ができます:
- スイッチオンディレイ
- メーク接点入力
- パルス生成器