PLC-RSP- 24UC/21/RW - リレーモジュール
2987011

PLC-INTERFACE、鉄道アプリケーション用、スプリング式ベース端子台と電源用コンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、範囲:0.7 x UN~1.25 x UN、温度クラスTX:-40~+70℃、1c接点、入力電圧:24 V DC

製品の詳細







互換性のある製品



特長

幅広い電子部品で最適なリレー動作
EN 50155に準拠して認証
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
EN 50155に準拠した耐震動性、耐衝撃性
入力電圧の範囲は0.7~1.25 x UN(一時的には1.4 x UNまで)
温度範囲:-40°C~+ 70°C(短時間85°C)