PLC-BSP-120UC/21/SO46 - リレーソケット
2980351

6.2 mmのPLCベース端子台、制御側に干渉電流および干渉電圧保護を接続、スプリング式、リレーまたはソリッドステートリレーなし、DINレールNS 35/7,5への取付け用、RCZフィルタを組込み、1c接点、入力電圧120 V AC

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細







互換性のある製品




特長

干渉電流に強い
リレー復旧電圧が高い