QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - 電源
2904618

CRAの要件への適合に向けて準備中

スイッチング電源QUINT POWER、DINレール取付け、選択可能な出力特性曲線とSFB(Selective Fuse Breaking)Technology、保護コーティングおよび組込みデカップリングMOSFET、入力:単相、出力:24 V DC/40 A。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

組込みのデカップリングMOSFETにより、システムの可用性と操作の安全性を最大化
エラーの際には、負荷を過電圧から保護するため、二重過電圧保護(OVP)により出力をオフにします。
保護コーティングにより、埃、腐食性ガス、および湿度から保護
IEC 60079-0、-7、-11、-15準拠のATEX/IECEx認証
広い温度範囲で、-40°C~+70°Cの過酷な周囲条件でも使用可能