QPD T 4PE 3X9-16 BK - T分岐
1405402

QUICKON T分岐、黒、4+PE極、1.0~2.5 mm2/690 V/20 A、ケーブル径9~16 mmに対応、QUICKONナット3点付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
柔軟でコンパクト - 内部接続のHおよびT分配器でマスタケーブルを分岐させたりスター型分配器として使用できる