QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC BK - パネル貫通
1403735

パネル貫通、接続方式: タブ端子接続 (DIN 46247-2準拠のタブ端子スリーブ用)/ IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、 M20、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 9 mm ... 16 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない