IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65875DNV GL
認証ID: TAE00003J5VDE認証図面
認証ID: 40029149UL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |
cUL Listed
認証ID: E468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |
QUICKONケーブルコネクタ、黒、4 + PE極、1.0~2.5 mm2 / 690 V / 20 A、直径9~11 mmのケーブル用。
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 14 |