インスタレーションシステム用分電盤
QPD QSK 5X2,5 - 保護キャップ
QPD QSK 5X2,5
-
保護キャップ
1404528
保護キャップ、透明プラスチック製、5x 2.5 mm
2
のQPD QUICKON接続用、IP50
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
製品シリーズ
QPD
タイプ
QPD
保持コードあり
なし
シールあり
なし
寸法
外形寸法
幅
28 mm
高さ
9.5 mm
長さ
28 mm
材料仕様
色
透明
部材 保護キャップ
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP50
IP50
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1404528
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZWX
GTIN
4046356698702
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.11 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.11 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV GL
認証ID: TAE00003J5
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
0.005 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ