PTSM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - プリント基板用コネクタ
1709456

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 白、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 8、 列の数: 1、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: PTSM 0,5/..-PI WH、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

白:溶接時および使用時に安定した色
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能