PTCM 0,5/ 8-P-2,5 WH - プリント基板用コネクタ
1269186

ピクトグラム 製品ライン COMBICON Connectors XS
ピクトグラム 断面積 0.75 mm2
ピクトグラム 接続方式 圧着端子接続式
ピクトグラム 梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.75 mm2、 色: 白、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 8、 製品ラインアップ: PTCM 0,5/..-P、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

白:溶接時および使用時に安定した色
コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
手動または自動の圧着用工具も用意しています。