UL 認証
認証ID: E118976-20130619定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20101209定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE認証図面
認証ID: 40048497定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |