PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP
-
セーフティリレー
2702902
非常停止、安全ドア回路、およびライトカーテン用IO-Link付きセーフティリレー、SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、2つのセンサ回路、自動または手動の監視付きリセット、安全出力2点、信号出力1点、US=24 V DC、プラグ式Push-in端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ライトカーテン | |
| ソレノイドスイッチ | |
| トランスポンダ | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | < 220 ms (自動リセット) |
| < 175 ms (手動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | < 250 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | < 20 ms (センサ回路経由でオンデマンド) |
| < 20 ms (A1回路経由でオンデマンド) | |
| 再起動時間 | < 1 s (ブート時間) |
| 復帰時間 | < 500 ms |
| 開始パルス長 | ≥ 500 ms (自動リセット) |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 320 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | L+/L- |
| I/O電源の定格電圧 | 24 V DC -20 % / +25 % (IO-LinkマスタのIO-Linkインターフェース経由で供給。) |
| 消費電流 | 通常 16 mA |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % (外部保護あり) |
| 定格制御電流IS | 通常 60 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.44 W |
| 突入電流 | 通常 2.5 A (t = 500 µs、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (A1、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| デジタル: センサ回路S0 (S12、S22) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| S22については、「信号生成器接続バージョン」の項を参照してください。 | |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 2 mA (S12 、S22) |
| 突入電流 | < 5 mA (通常S12 V、Δt = 500 µsでUS使用時) |
| < 5 mA (通常S22/24 V、Δt = 500 µsでUS使用時) | |
| > -5 mA (通常S22/0 V、Δt = 500 µsでUS使用時) | |
| フィルタ時間 | 最大 1.5 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| テストパルスレート = テストパルス幅 x 5 | |
| セーフティアプリケーションには電源投入パルスを無効化。 | |
| 同時 | ∞ |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 5 mA (通常S12でUS使用時) |
| < 5 mA (通常S22/24 VでUS使用時) | |
| > -5 mA (通常S22/0 VでUS使用時) | |
| デジタル: センサ回路S1 (S32, S42) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 突入電流 | < 20 mA (通常US使用時) |
| フィルタ時間 | 最大 1.5 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| テストパルスレート = テストパルス幅 x 5 | |
| セーフティアプリケーションには電源投入パルスを無効化。 | |
| 同時 | ∞ |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 5 mA (通常US使用時) |
| デジタル: 診断入力 (DGN) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 通常 30 mA |
| デジタル: 起動回路 (S34) | |
| 入力内容 | NPN(手動スタート)、PNP(自動スタート) |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC (手動スタート、自動スタート:0 V) |
| 突入電流 | < 10 mA (通常Δt = 100 msでUS使用時) |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | < 5 mA (通常S34/24 VでUS使用時) |
| > -5 mA (通常S34/0 VでUS使用時) | |
| IO-Link | |
| 型式 | IO-Link |
| 通信速度 | 230 kbps (COM3) |
| サイクルタイム | 5 ms |
| プロセスデータ更新 | 5 ms |
| プロセスデータの数 | 最大 31 バイト (入力データ) |
| 最大 16 バイト (出力データ) | |
| 入力内容 | IO-Linkスイッチングおよび通信ケーブル |
| 入力数 | 1 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| ポート数 | 1 |
| ポートの種類 | クラスA |
| リレー: 安全出力 (13/14, 23/24) | |
| 出力内容 | セーフティ関連のa接点 |
| 直列にそれぞれ2a接点、遅延なし、フローティング | |
| 出力数 | 2 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力2点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| 突入電流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| 信号: M1 | |
| 出力内容 | PNP |
| 非セーフティ関連 | |
| 出力数 | 1 |
| 電圧 | およそ 22 V DC (Us - 2 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 1 ms、Us時) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6使用時のみ) |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 状態表示 | LED x 5 (緑) |
| 定格電圧表示 | LED x 1(緑、黄、赤) |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 116.6 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760回/年) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz~150 Hz、振幅0.15 mm、2g |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2702902 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA181 |
| GTIN | 4055626458564 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 175 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 150.98 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 3052adab-6609-4578-ab76-f438ba9089bd |
互換性のある製品
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - セーフティスイッチセンサ 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - セーフティスイッチセンサ 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - セーフティスイッチセンサ 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - セーフティスイッチアクチュエータ 2702973
-
IOL-CONF - 設定および診断ソフトウェア 1083065
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L - 通信モジュール 1300926
-
AXL F IOL8 2H - 通信モジュール 1027843
-
AXL SE IOL4 - 通信モジュール 1088132
特長
安全出力2 点、デジタル信号出力1 点
PSR-CTセーフティスイッチと組合せて、IO-Link経由の診断データ
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
自動および手動起動
1チャネルおよび2チャネル制御
2センサ回路
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3