PSR-CT安全回路は、さまざまなコーディングタイプを備えたPSR-CT -...- SEN-1-8センサとコーディング済みPSR-CT-C-ACTアクチュエータとの組み合わせで構成されています。EN ISO 14119に準拠した最大限のいたずら防止機能と最高レベルの安全性を提供します。 安全回路PSR-CTには、次のタイプのコーディングがあります。 Fixcode: センサがアクチュエータを検出するには、アクチュエータは、学習プロセスを介してセンサと最初に関連付けされる必要があります。学習プロセスは1度しか完了しません。センサおよびアクチュエータはその後はそれぞれのコーディングにより相互に恒久的に割り当てられます。フィックスコード評価を備えた安全回路は高度なコーディングを達成します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、アクチュエータは、学習プロセスを介してセンサと最初に割り当てられる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスは、任意の回数繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。ユニコード評価を備えた安全回路は高度な コーディングを達成します。 Multicode: センサは認証済みのあらゆるタイプのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を備えた安全回路は低レベルの コーディングを達成します。
PSR-CT-C-ACT
-
セーフティスイッチアクチュエータ
2702973
Cat 4までの近接安全回路、PL e(EN ISO 13849)、SIL 3(IEC 61508)、コーディング済みアクチュエータ、センサーを介して誘導的に供給されるすべてのセンサーコーディングタイプに準拠、IP69K
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E196162Functional Safety
認証ID: Z10 029429 0033互換性のある製品
特長
スイッチに内蔵されたリセット機能
4 つの操作設定、3 つの移動方向
トランスポンダテクノロジRFIDによるいたずら防止機能
幅広い状態情報によるすばやい診断
一貫したM12接続テクノロジで便利に取付け
EN ISO 14119準拠の安全な直列接続
コンパクト設計で柔軟に使用
安全でコスト効率の良いの完全なソリューション