PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP - セーフティリレーモジュール
1087569

非常停止、安全ドア回路、およびライトカーテン用IO-Link付きセーフティリレーモジュール、SIL 3、Cat. 4/PL eまで対応、2つのセンサ回路、自動または手動の監視付きリセット、安全デジタル出力2点、信号出力1点、US=24 V DC、プラグ式Push-in端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
EN ISO 13856-1準拠の4線式制御ストリップまたは安全シャットオフマットの監視用
2センサ回路
安全デジタル出力2点
デジタル信号出力1点
PSR-CTセーフティスイッチと組合せて、IO-Link経由の診断データ
1チャネルおよび2チャネル制御
手動監視、自動起動