PSR-CT-C-SEN-1-8 - セーフティスイッチセンサ
2702972

CRAの要件への適合に向けて準備中

Cat 4までの近接安全回路、PL e(EN ISO 13849)、SIL 3(IEC 61508)、RFIDコード付きユニコードセンサ、モデル4(EN ISO 14119)、自動または手動始動、組込みの診断機能、24 V DC電源、IP69K、M12コネクタ

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

スイッチに内蔵されたリセット機能
4 つの操作設定、3 つの移動方向
トランスポンダテクノロジRFIDによるいたずら防止機能
幅広い状態情報によるすばやい診断
一貫したM12接続テクノロジで便利に取付け
EN ISO 14119準拠の安全な直列接続
コンパクト設計で柔軟に使用
安全でコスト効率の良いの完全なソリューション