PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - データインターフェース
1106407

CRAの要件への適合に向けて準備中

セーフティスイッチPSR-CTからの標準状態と診断データの取得およびデータパケットのIO-Linkマスタへの転送のためのゲートウェイモジュール

製品の詳細









特長

現在の接続、IO-Link通信の確立、および接続されたセンサのLEDディスプレイ
制御盤に設置するための保護等級IP20
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
Push-inテクノロジにより、工具を使用せずに短時間で取付け
統合診断チャネルを備えたPSRswitchシリーズの製品と互換性あり