EtherNet/IP、MODBUS TCP、およびOPC UAネットワークへの接続を提供します。 それは最大8点のIO-Linkセンサ/アクチュエータを作動でき、デジタル信号の収集にも使用されます。 その機器はシステム製造での使用向けに設計されています。
IOL MA8 EIP DI8
-
通信モジュール
1072839
8チャネルのIO-Linkマスタはウェブベースの管理を使用したIO-Link機器の簡単な設定を提供します。EtherNet/IP、MODBUS、およびOPC UAへの接続をサポートします。8つの補助デジタル入力、冗長入力電源接続、プラグインPush-in端子台を備えています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
ウェブベース管理
8チャネルのIO-Linkマスタ
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
プラグ式端子台、プッシュイン式接続
デジタルセンサ16点を接続