有用な情報
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
通信用コネクタ
CUC-PPC-A2RBK-PC - 保護カバー
CUC-PPC-A2RBK-PC
-
保護カバー
1424989
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
タイプ
バージョン14
寸法
幅
22 mm
高さ
55.7 mm
奥行き
21 mm
長さ
34 mm
材料仕様
色
黒
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1424989
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNOJZ
GTIN
4055626386591
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.65 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.4 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
cULus認証済み
認証ID: E118976
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
アクセサリ
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
電源用コネクタ
1608074
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC
-
パネル取付けフレーム
1408235
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P
-
パネル取付けフレーム
1608087
特長
IP67パネル取付けフレームに適合
適切な保護等級で安全な動作
堅牢な産業用設計
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ