VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
電源用コネクタ
1608074
電源用コネクタ、 保護等級: IP65、 極数: 5、 部材: 亜鉛ダイカスト、 接続方式: スプリング接続方式、 電線断面積: AWG 18- 13、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)11章「Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling」および13章「Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています |
| タイプ | MSTB |
| センサの種類 | ユニバーサル |
| 極数 | 5 |
| 接続プロファイル | MSTB |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧(II/2) | 630 V |
| 定格電圧(III/2) | 400 V |
| 定格電圧(III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| 定格サージ電圧(II/2) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/2) | 4 kV |
| 定格サージ電圧(III/3) | 4 kV |
| 定格電流 | 16 A (20 °C時) |
| 16 A | |
| 定格電圧UN | 24 V |
| 標準規格 IN | 16 A |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 色 | 銀 |
| 部材 | 金属製 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| シーリング材 ケーブルシール | TPE |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト |
| ハウジング表面材質 | ニッケルメッキ |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | ニッケルを金メッキ |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| ケーブル外径 | 9 mm ... 13 mm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≤ 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP65 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| アイテム番号 | 1608074 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 96.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 96 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
互換性のある製品
-
-
AI 2,5 -10 BU - 棒端子 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - 工具 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - パネル取付けフレーム 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - パネル取付けフレーム 1408235
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - オスインサート 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - 保護キャップ 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - 電源分岐 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y分岐 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - 電源ケーブル 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - 電源用コネクタ 1421785