cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 10 - 4 | ||||
| C | ||||
| 10 - 4 | ||||
| D | ||||
| 10 - 4 | ||||
アース端子台、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 6 mm2 - 16 mm2、 取付け方法: PEフットとM4取付けねじ、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 10 - 4 | ||||
| C | ||||
| 10 - 4 | ||||
| D | ||||
| 10 - 4 | ||||